Filter
3D Suche
2D Suche
Farbe
Kataloge
Vergleich
DE
2D Suche
Skizzieren Sie das gesuchte Teil oder lassen Sie ein Photo textuell beschreiben
Skizzensuche
Erstellen Sie eine einfache Skizze um damit ähnliche Bauteile zu finden
Skizze erstellen
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Datei hier ablegen
oder
Dateiauswahl
Klick & Einfügen
Unterstützte Dateiformate:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
Rossi
AS-Reihe Schneckengetriebemotoren
MR V 118...742 - Getriebemotoren MR V 118...742
Rossi
AS-Reihe Schneckengetriebemotoren
MR V 118...742 - Getriebemotoren MR V 118...742
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
AS_MR_V_325_UO4E_71 B14_12_B3____SM
Vertikale Ansicht
Tabelle aufklappen
Bevorzugte Katalogsprache
DE
Filter zurücksetzten
1/5
Getriebegröße
GRANDEZZA
Getriebe-Bauart
ESECUZIONE
Motortyp
A18
Motorkupplung
A5
Übersetzung
I
Bauform
FC
Normale langsamlaufende Welle
AL
B5-Flansch
FB5
Aufsteckbefestigungen
SFP
1
2
3
4
5
6
118
UO4E
senza motore
63 B14
6.00
B3
NEIN
NEIN
NEIN
225
UO4E
senza motore
63 B14
19.00
B3
NEIN
NEIN
NEIN
325
UO4E
senza motore
71 B14
12.00
B3
NEIN
NEIN
NEIN
430
UO4E
senza motore
80 B5
12.00
B3
NEIN
NEIN
NEIN
535
UO4E
senza motore
80 B5
23.50
B3
NEIN
NEIN
NEIN
742
UO4E
senza motore
90 L B5
19.00
B3
NEIN
NEIN
NEIN
Komprimierte Darstellung anzeigen (6 konfigurierbare Produkte)
Teileinformationen
Ähnliche Teile
Angebotsanfrage (RFQ)
Rossi
- MR V 118...742
Kurztext
Getriebemotoren MR V 118...742
Letzte Änderung
07.07.2025 08:47:28
Einheit
Schlagworte
Getriebemotoren
Schneckengetriebemotoren
Klassifikationen
CNS
CNSERPBASE Sachmerkmal Eigenschaften
Typenschlüssel
AS_MR_V_325_UO4E_71 B14_12_B3____SM